Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

169367
DA1-32090FB-B55C

Przemiennik częstotliwości DA1, 240 V AC, 3-fazowy, 99,1 A, IP55, NEMA 12, FS6, filtr przeciwzakłóceniowy, tranzystor hamowania

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
169367
EAN
4015081658145
Długość/głębokość produktu
313.5 mm
Wysokość produktu
865 mm
Szerokość produktu
330 mm
Masa produktu
50 kg
Certyfikat(y)
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
CE
IEC/EN61800-5
CUL
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
DNV
UL
EAC
RCM
CSA-C22.2 No. 14
UkrSEPRO
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Notatki dotyczące katalogu
Rezystory hamowania przypisywane są na podstawie maksymalnej mocy znamionowej przemiennika częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-32090FB-B55C

Moc pozorna

Moc pozorna przy 230 V
35.85 kVA
Moc pozorna przy 240 V
37.41 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
6 Ω
Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
390 VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
40 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
550 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
90 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Długość kabla
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
C2 ≤ 5 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
Interfejs komunikacji
PROFIBUS, opcjonalnie
SmartWire-DT, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
CANopen®, wbudowany
Ethernet IP, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
EtherCAT, opcjonalnie
OP-Bus (RS485), wbudowany
DeviceNet, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT
Stopień ochrony
IP55
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyposażone w:
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Wyświetlacz OLED
Dławik obwodu DC
Falownik IGBT
Połączenie z PC
Jednostka sterująca
Tranzystor hamowania
Wewnętrzny obwód DC
Rezystor hamowania
Wielkość ramy
FS6
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
PROFIBUS
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
DeviceNet
PROFINET IO
Inne systemy magistralne
TCP/IP
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
97,5% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
240 W przy 25% prądu i 50% prędkości
260 W przy 25% prądu i 0% prędkości
300 W przy 50% prądu i 0% prędkości
350 W przy 50% prądu i 50% prędkości
440 W przy 50% prądu i 90% prędkości
490 W przy 100% prądu i 0% prędkości
600 W przy 100% prądu i 50% prędkości
810 W przy 100% prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
99.1 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
1,54 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Tolerancja napięcia siec.
200 - 240 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
Tryb roboczy
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
135 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
90 A
Znamionowe napięcie robocze
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
150 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
4 kHz, 4 - 16 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód główny
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 VAC

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
80 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
71 A

Eksport specyfikacji produktu