Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

169371
Kod modelu: DA1-32150FB-B55C

Przemiennik częstotliwości DA1, 240 V AC, 3-fazowy, 159,7 A, IP55, NEMA 12, FS6, filtr przeciwzakłóceniowy, tranzystor hamowania

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
169371
EAN
4015081658176
Długość/głębokość produktu
313.5 mm
Wysokość produktu
865 mm
Szerokość produktu
330 mm
Masa produktu
50 kg
Certyfikat(y)
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
CUL
CE
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UkrSEPRO
UL 508C
DNV
RCM
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-5
EAC
UL File No.: E172143
RoHS, ISO 9001
Notatki dotyczące katalogu
Rezystory hamowania przypisywane są na podstawie maksymalnej mocy znamionowej przemiennika częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-32150FB-B55C

Moc pozorna

Moc pozorna przy 230 V
59.76 kVA
Moc pozorna przy 240 V
62.35 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
6 Ω
Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
390 VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
40 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
814 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
150 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Długość kabla
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
C2 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
Interfejs komunikacji
PROFINET, opcjonalnie
PROFIBUS, opcjonalnie
SmartWire-DT, opcjonalnie
OP-Bus (RS485), do zabudowy
Modbus-TCP, opcjonalnie
Ethernet IP, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
CANopen®, wbudowany
DeviceNet, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT
Tak
Stopień ochrony
IP55
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyposażone w:
Wyświetlacz OLED
Dławik obwodu DC
Tranzystor hamowania
Urządzenie sterujące
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Rezystor hamowania
Falownik IGBT
Wewnętrzny obwód DC
Połączenie z PC
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Wielkość ramy
FS6
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
PROFINET IO
EtherNet/IP
PROFIBUS
CAN
MODBUS
Inne systemy magistralne
DeviceNet
TCP/IP
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL2, PLc Cat 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
97,8% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
1180 W przy 100% prądu i 50% prędkości
1430 W przy 100% prądu i 90% prędkości
350 W przy 25% prądu i 0% prędkości
490 W przy 25% prądu i 50% prędkości
490 W przy 50% prądu i 0% prędkości
640 W przy 50% prądu i 50% prędkości
790 W przy 50% prądu i 90% prędkości
960 W przy 100% prądu i 0% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
159.7 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
1,54 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
225 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
150 A
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe
45 kW
Znamionowe napięcie robocze
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
225 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
4 kHz, 4 - 12 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód główny
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 VAC

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
130 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
141 A
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
50 HP

Eksport specyfikacji produktu