Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

176985
Kod modelu: DA1-353D1NB-B66C

Eaton DA1 Przemiennik częstotliwości, 500 V AC, 3-fazowe, 3,1 A, 1,5 kW, IP66/NEMA 4X, wyświetlacz OLED

Dostępna jest nowsza wersja tego produktu:

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
176985
EAN
4015081714285
Długość/głębokość produktu
239.3 mm
Wysokość produktu
257 mm
Szerokość produktu
188 mm
Masa produktu
1.8 kg
Certyfikat(y)
Safety: EN 61800-5-1: 2003
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61800-3
UL
RCM
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
IEC/EN61800-3
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
EAC
UL report applies to both US and Canada
RoHS, ISO 9001
UkrSEPRO
UL File No.: E172143
Notatki dotyczące katalogu
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-353D1NB-B66C

General information

Długość kabla
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
Interfejs komunikacji
Modbus-TCP, opcjonalnie
Ethernet IP, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
CANopen®, do zabudowy
PROFINET, opcjonalnie
OP-Bus (RS485), do zabudowy
PROFIBUS, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X
Wyposażone w:
Wyświetlacz OLED
Jednostka sterująca
Tranzystor hamowania
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Połączenie z PC
Rezystor hamowania
Wewnętrzny obwód DC
Falownik IGBT
Wielkość ramy
FS2
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
PROFIBUS
Inne systemy magistralne
MODBUS
EtherNet/IP
PROFINET IO
DeviceNet
CAN
TCP/IP
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL2, PLc Cat 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Main circuit

Sprawność
97% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
45 W przy 25% prądu i 0% prędkości
45 W przy 25% prądu i 50% prędkości
47 W przy 50% prądu i 0% prędkości
51 W przy 50% prądu i 50% prędkości
53 W przy 100% prądu i 0% prędkości
54 W przy 50% prądu i 90% prędkości
55 W przy 100% prądu i 50% prędkości
60 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
4.2 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
3,1 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — min.
500 V
Napięcie sieciowe — maks.
600 V
Tryb roboczy
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
600 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
4.65 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
3.1 A
Znam. moc rob. przy 500 V, 50 Hz, 3-fazowe
1.5 kW
Znamionowa moc rob. przy 525 V, 50 Hz, 3-fazowa
1.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
500 V AC, 3-fazowe
600 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Zabezpieczenie przed zwarciami
Bezpiecznik NH do podstawy bezpiecznikowej TB00-D, okablowanie zasilania, przypisane elementy przełączające i ochronne
Bezpiecznik LPJ do podstawy bezpiecznikowej J60060-3, okablowanie zasilania, przypisane elementy przełączające i ochronne
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
6 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Wartość znam. napięcia — maks.
600 VAC

Motor rating

Przyp. prąd silnika IM przy 500 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
2.9 A
Przyp. prąd silnika IM przy 525 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
2.8 A
Przyp. prąd silnika IM przy 550–600 V, 60 Hz, przeciąż. 150%
2.7 A
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
2 HP

Apparent power

Moc pozorna przy 600 V
3.22 kVA

Braking function

Oporność hamowania
300 Ω
Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
975 VDC

Control circuit

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
45 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
3.1 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%)
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu