Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

180669
Kod modelu: DE11-34016FN-N20N

Eaton DE11, przemienniki częstotliwości, Znamionowe napięcie robocze 400 V AC, 3-fazowe, Ie 16 A, 7,5 kW, 10 HP, Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych DE11-34016FN-N20N

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DE11, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
180669
EAN
4015081758340
Długość/głębokość produktu
169 mm
Wysokość produktu
230 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
1.6 kg
Certyfikat(y)
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-5
RCM
IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL report applies to both US and Canada
CUL
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
RoHS, ISO 9001
UL
IEC/EN61800-3
Notatki dotyczące katalogu
Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
Kod modelu
DE11-34016FN-N20N

Features & Functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Wyposażone w:
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Połączenie z PC

General information

Długość kabla
C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
Interfejs komunikacji
CANopen®, do zabudowy
Modbus RTU, wbudowany
OP-Bus (RS485), do zabudowy
Połączenie ze SmartWire-DT
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Tak
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wielkość ramy
FS2
Kategoria produktu
Przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
MODBUS
Inne systemy magistralne
EtherNet/IP
CAN
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Drgania
Rezystancja: Zgodnie z normą EN 61800-5-1

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
  • Redukcja pomiędzy 50°C a 60°C:
  • Brak, jeśli fPWM ≤ 14 kHz do maks. 50°C
  • Brak, jeśli fPWM ≤ 16 kHz do maks. 46°C
  • Brak, jeśli Iₑ ≤ 10,6 A i fPWM ≤ 20 kHz
  • Brak, jeśli Iₑ ≤ 14,9 A i fPWM ≤ 10 kHz
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Main circuit

Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
116 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
121 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
126 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
180 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
198 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
216 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
78 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
86 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
16.5 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
< 10 mA (sterowanie DC)
< 3,5 mA (sterowanie AC)
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
300 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
24 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 0,2 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
16 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
7.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,03 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
25 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 1.875 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
16 kHz, 4 - 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód gł.
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V

Motor rating

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
15.2 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
14 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP

Apparent power

Moc pozorna przy 400 V
11.09 kVA
Moc pozorna przy 480 V
13.3 kVA

Braking function

Moment hamujący
Regulowane do 100%, DC – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny

Control circuit

Liczba wejść (analogowych)
1 (możliwość parametryzacji, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
Liczba wyjść (analogowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
0
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
240 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
16 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%), możliwość obniżenia wartości znamionowych
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu