Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Wyłącznik zasilania, 4-biegunowy, 1250A, 85 kA, Pomiar P, IEC, Mocowany na stałe
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
|
| Numer katalogowy |
183765
|
| EAN |
4015081795017
|
| Długość/głębokość produktu |
584 mm
|
| Wysokość produktu |
597 mm
|
| Szerokość produktu |
521 mm
|
| Masa produktu |
56 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC/EN 60947
IEC RoHS conform |
| Kod modelu |
IZMX40N4-P12F-1
|
| Typ |
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Wartość znamionowa prądu |
1250 A
|
| System wyzwalania |
Wyzwalacz elektroniczny
|
| Cechy |
Kompletne urządzenie z jednostką ochronną
Opcjonalny napęd silnikowy |
| Cechy specjalne |
|
| Rama |
IZMX40
|
| Wyposażone w: |
Wskaźnik wyłączenia
|
| Używane z |
Otwarty wyłącznik
Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne |
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V AC
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
12 kV AC
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
1250 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C |
1250 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C |
1250 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C |
1250 A
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
85 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany przy 50/60 Hz (t = 3 s) |
66 kA
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
500 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
1250 A
|
| Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
937.5 A
|
| Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
12500 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego |
1,5 - 10 x Ir
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
0 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
18750 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem — min. |
750 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem – maks. |
12500 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia – min. |
2500 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia — maks. |
18750 A
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego przy 400 V, 50 Hz |
85 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz |
166 kA
|
| Czas załączenia przy zwaln. sprężyny |
35 ms
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Połączenie przez szynę
|
| Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks. |
60
|
| Sekwencja robocza do 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947) |
75 kA
|
| Typ siłownika |
Przycisk
|
| Kategoria użytkowa |
B
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Trwałość elektryczna |
10 000 operacji (zdolność łączeniowa)
20 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF, z konserwacją) |
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Budowa urządzenia |
Urządzenie wbudowane na stałe
|
| Sposób montażu |
Nieruchome
|
| Sposób montażu |
Nieruchome
|
| Stopień ochrony |
IP55 z osłoną ochronną
IP31 IP31 z uszczelkami drzwi |
| Rodzaj zabezpieczenia |
Pomiar P
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
2
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Strona tylna
|
| Masa wersji montowanej na stałe (4-biegun.) |
56 kg
|
| Trwałość mechaniczna |
25000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją)
12500 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,) |
| Pojemność złącza (listwa miedziana) |
60 mm x 10 mm (1x) do montażu na stałe (czarny)
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
1250 A
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
60 W
|
| Strata mocy przy prądzie znamion. ze stałym mocowaniem |
60 W
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
-20 °C - 70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
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
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.