Eaton Moeller® serii M30, potencjometr, płaski front, M30, 30,5 mm, R 100 kΩ, P 0,5 W, pierścień metalowy
Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M30, potencjometr
|
Numer katalogowy |
187032
|
EAN |
4015081820986
|
Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
Wysokość produktu |
63 mm
|
Szerokość produktu |
46 mm
|
Masa produktu |
0.055 kg
|
Certyfikat(y) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
Kod modelu |
M30C-FR100K
|
Kolor fazowania |
Tytan
|
Projekt |
Płaski front
|
Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
Wyposażone w: |
3 niezależne zaciski śrubowe
|
Dokładność |
± 10% (liniowo), Wartość rezystancji
|
Stopień ochrony |
IP66
NEMA Inne |
Trwałość mechaniczna |
25000 operacji
|
Średnica otworu |
30 mm
|
Kategoria przepięciowa |
III
|
Stopień zanieczyszczenia |
3
|
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
Typ |
Potencjometr
|
Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
Odporność na wstrząsy |
Nieplanowane
|
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
Pojemność złącza (sztywny) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Moment dokręcania |
0,5 Nm, Zaciski śrubowe
|
Pobór mocy |
0,5 W
|
Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
Moc znamionowa |
0.5 VA
|
Rezystancja |
100000 Ohm
|
Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0.5 W
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na zapytanie
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|