Eaton Moeller® serii M30, potencjometr, płaski front, M30, 30,5 mm, R 10 kΩ, P 0,5 W, pierścień metalowy
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
|
| Numer katalogowy |
187035
|
| EAN |
4015081821013
|
| Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
| Wysokość produktu |
63 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.055 kg
|
| Gwarancja |
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Kod modelu |
M30C-FR10K
|
| Używane z |
Bloki styków M22 i lampki wskaźnikowe
|
| Typ |
Potencjometr
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
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
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Wyposażone w: |
3 niezależne zaciski śrubowe
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Dokładność |
± 10% (liniowo), Wartość rezystancji
|
| Kolor przycisku |
Czarny
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba obrotów — maks. |
1
|
| Liczba obrotów — min. |
1
|
| Średnica otworu |
30 mm
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Moc znamionowa |
0.5 VA
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0.5 W
|
| Projekt |
Płaski front
|
| Pozycja montażu |
Zgodne z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień ochrony |
IP66
NEMA Inne |
| Pobór mocy |
0,5 W
|
| Trwałość mechaniczna |
25000 operacji
|
| Odporność na wstrząsy |
Nieplanowane
|
| Rezystancja |
10000 Ohm
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Moment dokręcania |
0,5 Nm, Zaciski śrubowe
|