Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

188117
Kod modelu: M30I-FR1K-BLANK

Eaton Moeller® seria M30, potencjometr, płaski przód, M30, 30,5 mm, bez skali/opisu, R 1 kΩ, P 0,5 W, przedni pierścień ze stali nierdzewnej

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
Numer katalogowy
188117
EAN
4015081857951
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
63 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.055 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Notatki dotyczące katalogu
bez skali/opisu
Kod modelu
M30I-FR1K-BLANK

Specyfikacje produktu

Typ
Potencjometr
Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Wyposażone w:
3 niezależne zaciski śrubowe
Stopień zanieczyszczenia
3
Dokładność
± 10% (liniowo), Wartość rezystancji
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Kolor fazowania
Stal nierdzewna
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Liczba obrotów — maks.
1
Liczba obrotów — min.
1
Średnica otworu
30 mm
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Moc znamionowa
0.5 VA
Projekt
Płaski front
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
IP66
NEMA Inne
Pobór mocy
0,5 W
Trwałość mechaniczna
25000 operacji
Odporność na wstrząsy
Nieplanowane
Rezystancja
1000 Ohm
Pojemność złącza (sztywny)
0,5 - 1,5 mm²
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 1,5 mm²
Moment dokręcania
0,5 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu