Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

500NHM3B

Wkładka topikowa, niskie napięcie, 500 A, 500 V AC, NH3, aM, IEC, podwójny wskaźnik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
Numer katalogowy
500NHM3B
EAN
5027590482813
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
71 mm
Szerokość produktu
76 mm
Masa produktu
1100 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
500 A
Napięcie znamionowe
500 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
120 kA
Klasa
Charakterystyka gG/gL

Product specifications

Rozmiar bezpiecznika
NH2
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie

Akcesoria

Odpowiednie do
SD2-D Jednobiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH
Mikrowyłącznik 170H0235
Mikrowyłącznik 170H0236
EBH Wielkość 00 do 4 Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe
TD2-D trójbiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH

Eksport specyfikacji produktu