Seria bezpieczników niskonapięciowych Eaton Bussmann, 14 x 51 mm, cylindryczny/tuleja, znamionowy przy 500 V AC, 4 A, zdolność wyłączania 120 kA, klasa aM, z wybijakiem, kompatybilne z modułową podstawą bezpiecznikową CH22
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
C14M4S
|
| EAN |
5027590494953
|
| UPC |
051712666633
|
| Długość/głębokość produktu |
51 mm
|
| Wysokość produktu |
14 mm
|
| Szerokość produktu |
14 mm
|
| Masa produktu |
21.1 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269
|
| Wartość znamionowa prądu |
4 A
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Zdolność wyłączania |
120 kA
|
| Kategoria użytkowa |
aM (do ochrony aparatury łączeniowej)
|
| Odpowiednie do |
Modułowa podstawa bezpiecznikowa CH14
|