Eaton Moeller® series M22 Přepínač, RMQ-Titan, s otočnou hlavou, trvalý, 3 polohy, s popisem, Čelní kroužek: černý, Auto 0 Man.
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Přepínač
|
Katalogové číslo |
226839
|
EAN |
4015082268398
|
Délka/hloubka produktu |
43 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.013 kg
|
Certifikace |
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 UL Category Control No.: NKCR CE CSA UL DNV GL LR |
Kód modelu |
M22S-WR3-X94
|