Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

10GN02

Przyrząd pomiarowy, LV, 10 A, AC 400 V, D02, IEC

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, nasadka wkręcana do niskonapięciowych podstaw bezpieczników typu D
Numer katalogowy
10GN02
EAN
5027590428705
Długość/głębokość produktu
9 mm
Wysokość produktu
17 mm
Szerokość produktu
17 mm
Masa produktu
13.44 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
EAC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
10 A

Product specifications

Zastosowanie
E18

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.