Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

123097
Kod modelu: IZMX16N3-V06W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 630 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 315 A - 630 A, Withdrawable, Selective operation

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123097
EAN
4015081207022
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
24.82 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX16N3-V06W

Delivery program

Type
Circuit breaker
Number of poles
Three-pole

Technical Data - Electrical

Rated uninterrupted current (Iu)
630 A

Technical Data - Mechanical

Mounting Method
Withdrawable
Mounting Method
Withdrawable

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.