Przemiennik częstotliwości DA1 firmy Eaton, 230 V AC, 3-fazowe, 10,5 A, 2,2 kW, IP20/NEMA 0, filtr przeciwzakłóceniowy, wyświetlacz 7-segmentowy
| Nazwa produktu |
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
169093
|
| EAN |
4015081655786
|
| Długość/głębokość produktu |
186 mm
|
| Wysokość produktu |
231 mm
|
| Szerokość produktu |
107 mm
|
| Masa produktu |
1.8 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada EAC IEC/EN61800-3 IEC/EN61800-5 RoHS, ISO 9001 UL 508C Safety: EN 61800-5-1: 2003 Certified by UL for use in Canada CUL CE IEC/EN 61800-3 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UkrSEPRO CSA-C22.2 No. 14 RCM UL |
| Notatki dotyczące katalogu |
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
|
| Kod modelu |
DA1-32011FB-A20C
|
| Moc pozorna przy 230 V |
4.18 kVA
|
| Moc pozorna przy 240 V |
4.36 kVA
|
| Oporność hamowania |
35 Ω
|
| Moment hamujący |
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny |
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
390 VDC
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 4000 m
Maks. 1000 m Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
50 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
5
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
2
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
2
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
90.2 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
10.5 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Długość kabla |
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. C2 ≤ 5 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika C3 ≤ 25 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika 100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy 200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyjściowy |
| Interfejs komunikacji |
SmartWire-DT, opcjonalnie
OP-Bus (RS485), wbudowany Modbus-TCP, opcjonalnie EtherCAT, opcjonalnie PROFIBUS, opcjonalnie DeviceNet, opcjonalnie PROFINET, opcjonalnie CANopen®, wbudowany Ethernet IP, opcjonalnie Modbus RTU, wbudowany |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT
Tak |
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inne |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Wyposażone w: |
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Połączenie z PC Falownik IGBT 7-cyfrowy wyświetlacz Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych Opornik hamowania Tranzystor hamowania Urządzenie sterujące Wewnętrzny obwód DC |
| Wielkość ramy |
FS2
|
| Funkcje |
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
PROFIBUS
Inne systemy magistralne EtherNet/IP PROFINET IO MODBUS CAN DeviceNet TCP/IP |
| Klasa zakłóceń radiowych |
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne). |
| Funkcja/poziom bezpiecz. |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Sprawność |
95,9% (η)
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
112 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
42 W przy 50% prądu i 0% prędkości 43 W przy 25% prądu i 0% prędkości 51 W przy 25% prądu i 50% prędkości 62 W przy 50% prądu i 50% prędkości 74 W przy 100% prądu i 0% prędkości 74 W przy 50% prądu i 90% prędkości 90 W przy 100% prądu i 50% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
13.2 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
1,73 mA
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
240 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
| Tolerancja napięcia siec. |
200 - 240 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
|
| Tryb roboczy |
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV) Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV) |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
15.75 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
10.5 A
|
| Znamionowe napięcie robocze |
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
17,5 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 4 sekundy co 40 sekund, Moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
16 kHz, 4 - 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód gł.
|
| Typ konfiguracji układu |
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
240 VAC
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150% |
9.6 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
8.7 A
|