Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 46 A, 22 kW, IP20/NEMA 0, Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, FS4 DC1-34046FB-A20CE1
| Nazwa produktu |
Eaton DC1 Variable frequency drive
|
| Numer katalogowy |
185782
|
| EAN |
4015081812813
|
| Długość/głębokość produktu |
211 mm
|
| Wysokość produktu |
418.5 mm
|
| Szerokość produktu |
173 mm
|
| Masa produktu |
8.4 kg
|
| Certyfikat(y) |
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 UL Certified by UL for use in Canada EAC RoHS, ISO 9001 IEC/EN61800-3 IEC/EN 61800-3 UkrSEPRO CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-5 RCM UL 508C UL File No.: E172143 UL report applies to both US and Canada CE UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CUL |
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
DC1-34046FB-A20CE1
|
| Cechy |
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja) Parametryzacja: Sieć polowa Parametryzacja: Panel sterujący |
| Wyposażone w: |
Tranzystor hamowania
Połączenie z PC Urządzenie sterujące Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych Opornik hamowania Falownik IGBT Wewnętrzny obwód DC Wyświetlacz 7-segmentowy dodatkowe zabezpieczenie PCB |
| Funkcje |
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
|
| Długość kabla |
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
C2 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika 100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy 200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. 300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. |
| Interfejs komunikacji |
Modbus RTU, wbudowany
OP-Bus (RS485), do zabudowy SmartWire-DT, opcjonalnie CANopen®, do zabudowy |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Tak |
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inne |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Wielkość ramy |
FS4
|
| Pozycja montażu |
Pionowa
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
EtherNet/IP
Inne systemy magistralne MODBUS CAN |
| Klasa zakłóceń radiowych |
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników |
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Wysokość n.p.m. |
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
172 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
180 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości 229 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości 258 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości 262 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości 450 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości 517 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości 595 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
51.9 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
12.9 mA
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — min. |
380 V
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
480 V
|
| Tryb roboczy |
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Sterowanie U/f Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu Silniki BLDC Silniki PM Silniki synchroniczne reluktancyjne |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
69 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
46 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
|
| Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe |
22 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
70 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2,5 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
|
| Typ konfiguracji układu |
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
240 V
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
46 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150% |
46 A
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
30 HP
|
| Moc pozorna przy 400 V |
18.4 kVA
|
| Moc pozorna przy 480 V |
22.08 kVA
|
| Oporność hamowania |
22 Ω
|
| Moment hamujący |
Maks. 100% znamionowego prądu roboczego Ie, zmienna, DC – Obwód główny
|
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
780 VDC
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2 (parametryzowane, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
1
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
1
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
801 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
46 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Szcz. dot. odpr. ciepła. |
Praca (przy przeciążeniu 150%)
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|