Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

199449
Kod modelu: DC1-34046FB-A66OE1

Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 46 A, 22 kW, IP66/NEMA 4X, Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, Wyświetlacz 7-segmentowy, dodatkowa ochrona płytki drukowanej, Odporność na promieniowanie UV, FS4

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DC1 Variable frequency drive
Numer katalogowy
199449
EAN
4015081978380
Długość/głębokość produktu
275 mm
Wysokość produktu
360 mm
Szerokość produktu
240 mm
Masa produktu
9.5 kg
Certyfikat(y)
CE marking
UL
UL Listed
CUL
IEC/EN 61800-3
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-5-1
RCM
UkrSEPRO
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E172143
RoHS, ISO 9001
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
EAC
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
Notatki dotyczące katalogu
  • Klasa środowiskowa: 3C3, 3S3
  • Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
  • Dla standardowych, wewnętrznie i zewnętrznie wentylowanych czterobiegunowych, trójfazowych silników asynchronicznych o prędkości obrotowej 1500 obr./min przy 50 Hz i 1800 obr./min przy 60 Hz
Kod modelu
DC1-34046FB-A66OE1

Features & Functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: Sieć polowa
Wyposażone w:
Wewnętrzny obwód DC
Odporność na promieniowanie UV
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Opornik hamowania
Falownik IGBT
Urządzenie sterujące
dodatkowe zabezpieczenie PCB
Połączenie z PC
Wyświetlacz 7-segmentowy
Tranzystor hamowania
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej

General information

Długość kabla
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
100 m, ekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopusz. długość kabla
150 m, nieekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika
Interfejs komunikacji
SmartWire-DT, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
CANopen®, do zabudowy
OP-Bus (RS485), do zabudowy
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Stopień ochrony
NEMA 4X
IP66
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wielkość ramy
FS4
Pozycja montażu
Pionowa
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
Inne systemy magistralne
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Main circuit

Sprawność
97% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
193,9 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
209,9 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
245,5 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
250,7 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
270,5 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
428,1 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
438 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
474,7 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
51.9 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
12.9 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Silniki PM
Silniki BLDC
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
69 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
46 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 6 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
22 kW
Znamionowe napięcie robocze
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
70 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2,5 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 V

Motor rating

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
46 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
46 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
30 HP

Apparent power

Moc pozorna przy 400 V
18.4 kVA
Moc pozorna przy 480 V
22.08 kVA

Braking function

Oporność hamowania
22 Ω
Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu roboczego Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
780 VDC

Control circuit

Liczba wejść (analogowych)
2 (parametryzowane, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu