Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

9701-6103-00P
Kod modelu: DG1-32211FN-C54C

Eaton DG1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 3-fazowe, 211 A, 55 kW, IP54/NEMA12, Dławik obwodu DC

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DG1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
9701-6103-00P
EAN
4015081805884
Długość/głębokość produktu
371 mm
Wysokość produktu
1035 mm
Szerokość produktu
486 mm
Masa produktu
108.2 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA-C22.2 No. 274-13
IEC/EN61800-3
C-Tick
IEC/EN 61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Certified by UL for use in Canada
EAC
CUL
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E134360
UkrSEPRO
UL508
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
UL report applies to both US and Canada
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL
Kod modelu
DG1-32211FN-C54C

Cechy i funkcje

Cechy
Wentylator sterowany na podstawie temperatury
Wentylator dostępny od zewnątrz
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: Power Xpert inControl

Parametry ogólne

Przepustowość powietrza
739 m³/h
Długość kabla
200 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, Obwód wyjściowy
C3 ≤ 50 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
Stopień ochrony
NEMA 12
IP54
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Klasa środowiskowa
3C2, 3S2 (Jakość powietrza)
Wyposażone w:
Wieloliniowy wyświetlacz graficzny
Inwerter IGBT
Wejście PC
Dławik obwodu DC
Obwód przejściowy DC
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
dodatkowe zabezpieczenie PCB
Urządzenie sterujące
Wielkość ramy
FS6
Pozycja montażu
Pionowy
Liczba gniazd
2 (rozszerzenie)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Klasa zakłóceń radiowych
C1: z zewnętrznym filtrem, tylko emisje przewodzone
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, moc przyłączeniowa, i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc kat. 1)
Odporność na wstrząsy
Mechaniczne, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Przechowywanie i transport: maksymalnie 15 g, 11 ms (w opakowaniu)
Test zasilacza UPS na upadek (przy obciążnikach w obrębie ramy UPS)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Drgania
Rezystancja: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maksymalna amplituda przyspieszenia
Rezystancja: 5 – 150 Hz, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Rezystancja: 5 – 15,8 Hz, Amplituda 1 mm (szczyt)

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m dla systemów Corner Grounded TN
Maks. 1000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 3000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-30 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód główny

Ograniczenie prądu
0,1 – 2 x IH (CT), silnik, obwód główny
Sprawność
97,5% (η)
Prąd wejściowy ILN przy przec. 110%
242.8 A
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
195.2 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
7,2 mA
Zniekształcenie prądu siec.
26 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — min.
208 V
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SLV)
Regulacja momentu obrotowego
Sterowanie prędkością obrotową z kompensacją poślizgu
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
400 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 110%
287.1 A
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
316.5 A
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
261 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
211 A
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe
55 kW
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 3-fazowa, przeciąż. 110%
75 kW
Znamionowe napięcie robocze
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
400 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
2 kHz, regulacja w zakresie 1–10 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny
Typ konfiguracji układu
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Wartość znam. napięcia — maks.
240 VAC
Wartość znam. napięcia — maks.
240 VAC

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
192 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
233 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
173 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 60 Hz, przeciąż. 110%
248 A
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
75 HP
Przyp. moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3-fazowe, przeciąż. 110%
100 HP

Moc pozorna

Moc pozorna przy 230 V
104 kVA
Moc pozorna przy 240 V
108.5 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
1.4 Ω
Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Regulowane do 150% (I/Ie), DC – obwód główny
Regulowane do 150%, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu roboczego Ie z opornikiem hamowania – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
425 VDC

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
8
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
3 (możliwość parametryzacji, 2 zestyki przełączne i 1 N/O, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA z opcjami)

Komunikacja

Interfejs komunikacji
PROFIBUS, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
Modbus RTU, do zabudowy
BACnet MS/TP, Do zabudowy
Modbus TCP, Do zabudowy
SmartWire-DT, opcjonalnie
Ethernet IP, wbudowany
CANopen®, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
W połączeniu z modułem DXG-NET-SWD SmartWire DT
Protokół
Inne systemy magistralne
PROFINET IO
DeviceNet
MODBUS
TCP/IP
BACnet
PROFIBUS
CAN
EtherNet/IP

Weryfikacja projektu

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
2191 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
211 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
59.17 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%), możliwość obniżenia wartości znamionowych
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu