Eaton DG1 Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 9 A, 4 kW, IP21/NEMA1, Tranzystor hamowania, Dławik obwodu DC
Nazwa produktu |
Eaton DG1, przemiennik częstotliwości
|
Numer katalogowy |
9702-1011-00P
|
EAN |
4015081710829
|
Długość/głębokość produktu |
200.9 mm
|
Wysokość produktu |
327 mm
|
Szerokość produktu |
153 mm
|
Masa produktu |
6.7 kg
|
Certyfikat(y) |
UkrSEPRO
CUL UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Certified by UL for use in Canada RoHS, ISO 9001 UL IEC/EN 61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL508 Safety requirements: IEC/EN 61800-5 IEC/EN61800-5 EAC IEC/EN61800-3 UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 274-13 C-Tick UL File No.: E134360 CE |
Notatki dotyczące katalogu |
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
|
Kod modelu |
DG1-349D0FB-C21C
|
Cechy |
Wentylator sterowany na podstawie temperatury
Beznarzędziowa wymiana wentylatora Parametryzacja: Sieć polowa Parametryzacja: Panel sterujący Parametryzacja: Power Xpert inControl |
Funkcje |
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
|
Przepustowość powietrza |
24 m³/h
|
Długość kabla |
C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C3 ≤ 50 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika 100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy |
Stopień ochrony |
IP21
NEMA 1 |
Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
Klasa środowiskowa |
3C2, 3S2 (Jakość powietrza)
|
Wyposażone w: |
Dławik obwodu DC
dodatkowe zabezpieczenie PCB Wejście PC Inwerter IGBT Tranzystor hamowania Opornik hamowania Wieloliniowy wyświetlacz graficzny Urządzenie sterujące Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych Obwód przejściowy DC |
Wielkość ramy |
FS1
|
Pozycja montażu |
Pionowy
|
Liczba gniazd |
2 (rozszerzenie)
|
Kategoria przepięciowa |
III
|
Stopień zanieczyszczenia |
2
|
Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
Klasa zakłóceń radiowych |
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
C1: z zewnętrznym filtrem, tylko emisje przewodzone C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, moc przyłączeniowa, i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne). |
Funkcja/poziom bezpiecz. |
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc kat. 1)
|
Odporność na wstrząsy |
Test zasilacza UPS na upadek (przy obciążnikach w obrębie ramy UPS)
Przechowywanie i transport: maksymalnie 15 g, 11 ms (w opakowaniu) Mechaniczne, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27 |
Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
Drgania |
Rezystancja: 5 – 15,8 Hz, Amplituda 1 mm (szczyt)
Rezystancja: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maksymalna amplituda przyspieszenia Rezystancja: 5 – 150 Hz, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6 |
Wysokość n.p.m. |
Maks. 1000 m
Maks. 2000 m dla sieci TN uziemionych niesymetrycznie Maks. 3000 m Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m |
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-30 °C
|
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
50 °C
|
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
Ograniczenie prądu |
0,1 – 2 x IH (CT), silnik, obwód główny
|
Sprawność |
98,1% (η)
|
Prąd wejściowy ILN przy przec. 110% |
11.2 A
|
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
8.4 A
|
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
2,9 mA
|
Zniekształcenie prądu siec. |
35.3 %
|
Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 60 s
|
Napięcie sieciowe — min. |
380 V
|
Napięcie sieciowe — maks. |
500 V
|
Tryb roboczy |
Sterowanie U/f
Sterowanie prędkością obrotową z kompensacją poślizgu Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SLV) Regulacja momentu |
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
Częstotliwość wyjściowa — maks. |
400 Hz
|
Napięcie wyjściowe (U2) |
500 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe 400 V AC, 3-fazowe |
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 110% |
13.2 A
|
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
13.5 A
|
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
100 kA
|
Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
Częstotliwość znamionowa — min. |
45 Hz
|
Częstotliwość znamionowa — maks. |
66 Hz
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110% |
12 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
9 A
|
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe |
4 kW
|
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe, przeciąż. 110% |
5.5 kW
|
Znam. moc rob. przy 500 V, 50 Hz, 3-fazowe |
5.5 kW
|
Znam. moc rob. przy 500 V, 50 Hz, 3-fazowe, przeciąż. 110% |
5.5 kW
|
Znamionowe napięcie robocze |
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe 400 V AC, 3-fazowe |
Rozdzielczość |
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
15 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
Prąd załączania — maks. |
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
|
Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
Częstotliwość przełączania |
4 kHz, 1 – 12 kHz regulowana, fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
|
Typ konfiguracji układu |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
Wartość znam. napięcia — maks. |
500 VAC
|
Wartość znam. napięcia — maks. |
500 VAC
|
Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 110% |
11.5 A
|
Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
8.5 A
|
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150% |
7.6 A
|
Przyp. prąd silnika IM przy 440/480 V, 60 Hz, przeciąż.110% |
11 A
|
Przyp. prąd silnika IM przy 500 V, 50 Hz, przeciąż. 110% |
9 A
|
Przyp. prąd silnika IM przy 500 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
6.8 A
|
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
5 HP
|
Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3-fazowe, przec. 110% |
7.5 HP
|
Moc pozorna przy 400 V |
8.3 kVA
|
Moc pozorna przy 480 V |
10.4 kVA
|
Oporność hamowania |
63 Ω
|
Moment hamujący |
Regulowane do 150%, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu roboczego Ie z opornikiem hamowania – obwód główny Maks. 30% MN, Standard – obwód główny Regulowane do 150% (I/Ie), DC – obwód główny |
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
850 VDC
|
Liczba wejść (analogowych) |
2
|
Liczba wejść (cyfrowych) |
8
|
Liczba wyjść (analogowych) |
2
|
Liczba wyjść (cyfrowych) |
1
|
Liczba wyjść przekaźnikowych |
3 (możliwość parametryzacji, 2 zestyki przełączne i 1 N/O, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
|
Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA z opcjami)
|
Interfejs komunikacji |
PROFIBUS, opcjonalnie
Modbus TCP, wbudowany CANopen®, opcjonalnie SmartWire-DT, opcjonalnie DeviceNet, opcjonalnie BACnet MS/TP, wbudowany Ethernet IP, wbudowany Modbus RTU, do zabudowy |
Połączenie ze SmartWire-DT |
W połączeniu z modułem DXG-NET-SWD SmartWire DT
Tak |
Protokół |
PROFINET IO
CAN MODBUS BACnet Inne systemy magistralne TCP/IP PROFIBUS DeviceNet EtherNet/IP |
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
167 W
|
Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
9 A
|
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
15.1 W
|
Szcz. dot. odpr. ciepła. |
Praca (przy przeciążeniu 150%), możliwość obniżenia wartości znamionowych
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|