Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

121463
Kód modelu: M22-PVT45P-MPI

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzového zastavení/nouzového vypnutí, RMQ-Titan, S tvarem rozšířeného hříbku, 45 mm, Neprosvětlené, Odaretace pootočením, Červená, žluté, RAL 3000, s mechanickou indikací polohy spínače

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzové zastavení / nouzové vypnutí
Katalogové číslo
121463
EAN
4015081192830
Délka/hloubka produktu
67 mm
Výška výrobku
45 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.043 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-PVT45P-MPI

Exportovat specifikaci produktu