Eaton Moeller® series Joystick M22, s jednou spínací pozicí v každém směru ovládání, s kovovou hřídelí, 4 polohy, Čelní kroužek: titanový, bez aretace, v každé poloze
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 joystick
|
| Katalogové číslo |
178568
|
| EAN |
4015081738977
|
| Délka/hloubka produktu |
100 mm
|
| Výška výrobku |
30 mm
|
| Šířka výrobku |
30 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.028 kg
|
| Certifikace |
CSA File No.: 012528
UL 508 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 CE CSA-C22.2 No. 14-13 UL VDE 0660 CSA UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR |
| Kód modelu |
M22-WJS4
|
| Typ |
Joystick
|
| Kategorie výrobku |
RMQ-Titan
|
| Funkce akčního členu |
V každé poloze
Bez aretace |
| Osazeno: |
kovová hřídel
Žárovky (24 V) Vytažení možné v poloze 0 Čelní kroužek |
| Provozní frekvence |
2000 operací za hodinu
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ano
S připojením SWD-RMQ |
| Ovládací síla |
5 N
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|
| Délka joysticku |
75 mm
|
| Počet směrů ovládání |
4
|
| Počet kontaktů (vypínací) na směr ovládání |
0
|
| Počet kontaktů (zapínací) na směr ovládání |
0
|
| Počet zapínacích-vypínacích kontaktů na směr |
0
|
| Počet úrovní spínače |
1
|
| Průměr otvoru |
22.5 mm
|
| Barva rámečku |
Titan
|
| Materiál rámečku |
Plastový
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Stupeň krytí |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Životnost, mechanická |
100 000 operací
|
| Odolnost proti rázu |
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Sinusový ráz 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27 |