Eaton Moeller® series M22 přepínač, RMQ-Titan, s otočnou hlavou, trvalý, 4 polohy, s popisem, Čelní kroužek: černý
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Přepínač
|
Katalogové číslo |
279430
|
EAN |
4015082794309
|
Délka/hloubka produktu |
45 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.016 kg
|
Certifikace |
UL
IEC/EN 60947-5 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 CSA UL 508 CSA File No.: 012528 CE CSA-C22.2 No. 14-05 DNV GL LR |
Kód modelu |
M22S-WR4
|