Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

279432
Kód modelu: M22S-WRK4

Eaton Moeller® series M22 Přepínač, RMQ-Titan, s otočným úchytem, s aretací, 4 polohy, Čelní kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Přepínač
Katalogové číslo
279432
EAN
4015082794323
Délka/hloubka produktu
45 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.016 kg
Certifikace
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-WRK4

Exportovat specifikaci produktu