Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

286338
Kód modelu: M22-DI4-S-X7

Eaton Moeller® series M22 Polohové tlačítko, RMQ-Titan, Akční členy - nezapuštěné, bez aretace, 4násobek, protilehlá tlačítka s mechanickým vzájemným blokováním, Čelní kroužek: titanový, šipka nahoru

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 4cestné tlačítko
Katalogové číslo
286338
EAN
4015082863388
Délka/hloubka produktu
55 mm
Výška výrobku
32 mm
Šířka výrobku
55 mm
Hmotnost výrobku
0.022 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
UL 508
VDE
IEC/EN 60947
CSA
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
DNV
GL
LR
Poznámky v katalogu
4násobek
Kód modelu
M22-DI4-S-X7

Exportovat specifikaci produktu