Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

289195
M22-WJ2H

Eaton Moeller® series Joystick M22, s jednou spínací pozicí v každém směru ovládání, S Plastovou hřídelí, 2 polohy, Čelní kroužek: titanový, bez aretace, Horizontální

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 joystick
Katalogové číslo
289195
EAN
4015082891954
Délka/hloubka produktu
100 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.028 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CE
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA Class No.: 3211-03
Kód modelu
M22-WJ2H

Akční člen

Ovládací síla
5 N
Funkce akčního členu
Vodorovný
Bez aretace
Barva rámečku
Titan
Materiál rámečku
Plast
Osazeno:
Plastová hřídel
Vytažení možné v poloze 0
Žárovky (24 V)
Čelní kroužek
Počet směrů ovládání
2

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklický, dle normy IEC 60068-2-30

Komunikace

Připojení k SmartWire-DT
Ano
S připojením SWD-RMQ

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
10.13 Mechanická funkce
Zařízení splňuje požadavky při dodržení pokynů na průvodním letáku.
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Obecné informace

Příslušenství
Plastová hřídel
Stupeň krytí
IP66
NEMA 4X, 13
Životnost, mechanická
100 000 operací
Montážní poloha
Libovolná
Průměr otvoru
22.5 mm
Provozní frekvence
2000 operací za hodinu
Kategorie výrobku
RMQ-Titan
Typ
Joystick

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.