Eaton xEffect Ci Obudowy przełącznika i aparatury sterowniczej Obudowa izolowana, wyposażona w zdejmowane kołnierze, wys. x sz. x gł. = 421 x 421 x 150 mm, typ NA
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
002245
|
| EAN |
4015080022459
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
421 mm
|
| Szerokość produktu |
421 mm
|
| Masa produktu |
3.397 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL 508A
CSA-C22.2 No.94 CE marking IEC/EN60529 RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL (File No. E499317)
UL listed Specially designed for North America UL508A UL (Category Control Number NITW) |
| Kod modelu |
CI44-125-NA
|
| Typ |
Prosta obudowa Tablica rozdzielcza obudowa natynkowa dla Połnocnej Ameryki obudowy panelowe z pokrywą i kołnierzami xEnergy Safety Ci
|
| Kolor |
Szary
|
| Prąd znamionowy |
1600 A
|
| Wytrzymałość dielektryczna |
30 kV/mm
|
| Odporność na upływy prądu |
KB160, KC175 (skrzynka dolna, zgodna z IEC 60112)
KB100, KC200 (pokrywa, zgodna z IEC 60112) |
| Integralność obwodu |
Inne maszyny
|
| Typ jednostki |
Pojedyncze urządzenie
|
| Typ podstawy |
Płyty boczne obudowy ze zdejmowanymi gładkimi kołnierzami
|
| Wykończ. powierzchni |
RAL 7035, jasnoszary (podstawa)
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa) |
| Ochrona powierzchni |
Inne maszyny
|
| Materiał obudowy |
Plastyk
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
15
|
| Głębokość montażowa |
125 mm
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
|
| Stopień ochrony |
IK10
IP65 (IEC) IP65 4X (NEMA) UL/CSA Typ 1, 12, 13, 4X, tylko wewnątrz pomieszczeń |
| Liczba wejść kablowych |
0
|
| Liczba urządzeń |
1
|
| Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.) |
0
|
| Liczba rzędów |
0
|
| Głębokość wbudowania |
125 mm
|
| Głębokość wewnętrzna |
125 mm
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Brak
Opcjonalne transparentne |
| Grubość płyty (szafa) |
6 mm
|
| Grubość płyty (drzwi/pokrywa) |
6 mm
|
| Odporność na mgłę solną |
IEC 60068-2-11
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
21 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
42 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
23 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
22 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
47 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
45 W
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
-40 °C - 80 °C
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Dolna część: 960 °C / pokrywa: 850°C
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Spełnione 20 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP65
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
8 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| Cechy |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym |
| Funkcje |
Możliwość rozbudowy
|
| Klasa ochrony |
II
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
Wyposażone w wyjmowane gładkie flansze ze wszystkich 4 stron Paski mocujące do mocowania na ścianie Zamykana osłona do plombowania
|
| Odpowiednie do |
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz |
| Odporność powierzchni (IEC 60093) |
10 TΩ
|
| Używane z |
Przemysłowe panele sterowania
|