Eaton Moeller® series SL4, światło błyskowe wielokrotne LED, zielony 24 V
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® SL4, wielofunkcyjny moduł światła błyskowego
|
| Numer katalogowy |
171374
|
| EAN |
4015081679041
|
| Długość/głębokość produktu |
43 mm
|
| Wysokość produktu |
75 mm
|
| Szerokość produktu |
43 mm
|
| Masa produktu |
0.042 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5-1 UL 508 CE Certified by UL for use in Canada UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60529 UL UL report applies to both US and Canada CSA Class No.: NKCR7 CSA-C22.2 No. 14-10 |
| Kod modelu |
SL4-FL24-G-M
|
| Kolor |
Świeci na zielono
|
| Kolor obudowy |
W kolorze czarnym
|
| Cechy |
Różne sekwencje błyskowe
|
| Funkcje |
Światło błyskające
|
| Moduły oświetleniowe |
LED
|
| Liczba urządzeń |
Maks. 5 (ze standardową podstawą)
Maks. 10 (z podstawą do montażu dwustronnego) |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Zużycie prądu |
maks. 165 mA przy 24 V AC/DC
|
| Stopień ochrony |
NEMA 13
IP66 |
| Częstotliwość pulsowania |
1 - 2,6 Hz
|
| Trwałość elektryczna |
100,000 h
|
| Rodzaj światła |
Światło błyskowe zmienne
|
| Materiał |
Obudowa: Poliwęglan (PC)
Kapturek: Poliwęglan (PC) |
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Kolumny sygnalizacyjne SL
|
| Kategoria produktu |
Kolumny sygnalizacyjne SL
|
| Kąt prom. |
360 °
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms |
| Typ |
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Prąd upływu |
0.003 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min |
24 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min |
24 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
24 V
|