Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197220
EASY-E4-DC-16TE1

Eaton Moeller® series EASY, rozszerzenie we/wy, Do stosowania z: easyE4, 24 V DC, Rozszerzenie wejść cyfrowych (liczba): 8, zacisk śrubowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EASY, rozszerzenie we/wy
Numer katalogowy
197220
EAN
4015080892816
Długość/głębokość produktu
58 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
72 mm
Masa produktu
0.2 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E205091
CE
UL hazardous location class I
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group D (propane)
UL hazardous location group C (ethylene)
cULus Ordinary Location
DNV
TAA00002HT
cULus Hazard Location
UL File No.: E523283
EN 61131-2
IEC 61131-2
EN IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-3
EN IEC 61010-2-201
IEC 61010-2-201
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-1
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No. 213
Kod modelu
EASY-E4-DC-16TE1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Upuszczenia i przewrócenia
Wysokość spadku 50 mm, Spadek wg IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
0.3 m
Pozycja montażu
Horyzontalnie
Pionowo
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
Odporność na drgania
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude
According to IEC/EN 61131-2

Kabel

Długość kabla
Digital inputs: ≤ 100 m (unshielded)
Digital outputs: ≤ 100 m (unshielded)

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Warunki środowiskowe
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Komunikacja

Typ połączenia
Zaciski śrubowe
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu zasilania/PRACA

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
4 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W

Dane elektryczne

Pobór mocy
1 W
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
Maks. 0,5 A przy sygnale „1” DC na kanał
Znamionowe napięcie robocze
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Inputs: shall be identical to the power supply voltage
Prąd zasilania
18/32 mA, Normalnie/maks., Przy sygnale 0, Wyjścia tranzystorowe
24/44 mA, Normalnie/maks., Przy sygnale 1, Wyjścia tranzystorowe
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port
Zgodnie z IEC/EN 61131-2
Wyładowanie stykowe
6 kV
Pola elektromagnetyczne
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa B (EN 61000-6-3)
Wartość przepięcia
0.5 kV, Line-to-Line, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, I/O port
Zgodnie z IEC/EN 61131-2
Zaniki napięcia
10 ms

Features & functions

Cechy
Rozszerzony
Rozbudowywalne
Wyposażone w:
Transistor output
Wskazanie
Software used as status indication of digital I/Os

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Współczynnik czasu pracy
100 %
Rezystancja izolacji
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-219
Sposób montażu
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Możliwość montażu na szynie DIN
Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Możliwy montaż panelowy
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Kategoria przepięciowa
Power supply + Inputs + Outputs + Right extension interface: II
Left extension interface: III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Sterowniki easyE4
Prąd różnicowy
0,1 mA (na sygnał „1” na kanał)
Tętnienia resztkowe
Power supply: ≤ 5 %
Oprogramowanie
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Częstotliwość przełączania
Dependent on the cycle- and transmission-time of the expansion devices
Depending on the suppressor circuit (Inductive load to EN 60947-5-1, With external suppressor circuit, Max. switching frequency, max. duty factor)
Dependent on the cycle time of the basic device
Typ
Rozszerzenie easyE4
Używane z
easyE4
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Wejście/Wyjście

Czas zwłoki
Digital inputs (24 V DC): 0.1 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (24 V DC): 0.2 ms typ., from 1 to 0
Prąd wejściowy
3.3 mA (I1 - I8, at 24 V DC,at signal 1)
Napięcie wejściowe
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 15 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Liczba wejść (analogowych)
0
Liczba wejść (cyfrowych)
8
Liczba wyjść (analogowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
8
Wyjście
8 wyjść tranzystorowych
max. 4 A total current
Parallel connection of group 1 (Q1 to Q4) and group 2 (Q5 to Q8)
Zakres napięcia wyjściowego
U = Uₑ - 1 V (sygnał 1 przy Iₑ = 0,5 A, wyjścia tranzystorowe)
Max. 1.0 V (at status 0 per channel, transistor outputs)
Współczynnik równoczesności
1 / group, with ext. suppressor circuit
0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, T0.95 = 15ms/R = 48Ω/L = 0.24H
0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, DC-13/T0.95 = 72ms/R = 48Ω/L = 1.15 H
Inductive load to EN 60947-5-1

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
POW+Inputs+Outputs+right Extension interface vs. left Extension interface: yes
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Dla wyjść tranzystorowych (uwaga: zwarcie występuje, gdy do wyjść zostanie doprowadzone napięcie 0 V/masa, gdy napięcie zasilania zostanie podłączone do niewłaściwych biegunów)
Yes, for supply voltage

Wytrzymałość zwarciowa

Prąd zwarciowy
13,6 A, Wyjścia tranzystorowe
Zabezpieczenie przed zwarciami
Tak, elektroniczny (Q1 - Q4, Q5 - Q8), Wyjścia tranzystorowe
≥ 5A (T), Fuse, Power supply
Prąd wyzwalania zwarciowego
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 dla wyjścia, do Ra ≤ 10 mΩ, zależnie od liczby aktywnych kanałów i ich obciążenia, wyjścia tranzystorowe

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe
Pojemność złącza
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), Przewód pojedynczy
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule
0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule
Moment dokręcania
0,6 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.