Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

198997
Kod modelu: RASP5-5421PNT-4120000S1

Seria Eaton Moeller® Rapid Link — sterowniki prędkości, 5,6 A, 2,2 kW, wejście czujnika 4, wyjście urządzenia wykonawczego 2, 180/207 V DC, pROFINET, HAN Q4/2

General specifications

Nazwa produktu
Przemiennik częstotliwości Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
198997
EAN
4015081970551
Długość/głębokość produktu
157 mm
Wysokość produktu
270 mm
Szerokość produktu
220 mm
Masa produktu
3.44 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61800-5-1
RoHS
UL 61800-5-1
CE
UL approval
Notatki dotyczące katalogu
  • 3 stałe prędkości i 1 prędkość potencjometru
  • możliwość przełączenia z U/f na (wektorową) regulację prędkości
  • Podłączenie napięcia zasilającego poprzez kabel z adapterem podłączony do odgałęzienia szyny zbiorczej lub przewodu okrągłego
  • Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą PROFINET
  • zintegrowany termistor monitorujący o dodatnim współczynniku temperaturowym i technologia thermo-click z bezpiecznym odłączaniem
  • opcjonalnie: cztery wejścia czujników z adapterem M12-Y do przełączania na prędkość pełzającą
  • opcjonalnie: Szybsze zatrzymywanie przy awarii zewnętrznego zasilania 24 V
  • Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
  • z przełącznikami kluczykowymi AUTO – WYŁ./RESET – RĘCZNY
  • z przełącznikiem wybierakowym (DO TYŁU – WYŁ. – DO PRZODU)
Kod modelu
RASP5-5421PNT-4120000S1

Features & Functions

Cechy
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: drivesConnect
Wyposażone w:
2 wyjścia elementu uruchamiającego
Falownik IGBT
PTC thermistor monitoring
Thermo-click z bezpieczną izolacją
Położenie AUTO kluczyka
Położenie RĘCZNY kluczyka
Przełącznik wybierakowy (pozycje: DO TYŁU – WYŁ. – DO PRZODU)
Wewnętrzny obwód DC
Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
Urządzenie sterujące
Położenie WYŁ./RESET kluczyka
Połączenie z PC
Funkcje
1 prędkość potencjometru
3 stałe prędkości
Do uruchamiania silników z hamulcem mechanicznym

General information

Stopień ochrony
IP65
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Kategoria przepięciowa
III
Kategoria produktu
Regulator prędkości
Kategoria produktu
Regulator prędkości
Protokół
PROFINET IO
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: tylko dla emisji przewodzonyc
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
2000 V
Typ konfiguracji układu
Sieci AC z uziemieniem fazowym są niedopuszczalne.
Centralna uziemiona sieć star (sieć TN-S)
Napięcie AC

Ambient conditions, mechanical

Pozycja montażu
Pionowy
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 1000 wstrząsów na oś
Drgania
Rezystancja: 6 Hz, Amplituda 0.15 mm
Rezystancja: 10 – 150 Hz, Częstotliwość oscylacji
Rezystancja: 57 Hz, częstotl. transformacji amplitudy podczas przyspieszenia
Rezystancja: Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Zgodnie z IEC/EN 50178
< 95%, bez kondensacji

Main circuit

Ograniczenie prądu
0,5 - 5,6 A, silnik, obwód główny
Możliwość regulacji, silnik, obwód główny
Czas zwłoki
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, On-delay
Sprawność
98% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
36,6 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
38,1 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
42 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
42,5 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
44,2 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
55,9 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
58,3 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
60,4 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
5.3 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
3,5 mA
Zniekształcenie prądu siec.
120 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tolerancja napięcia siec.
380 - 480 V (-10 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Silniki PM i LSPM
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Silniki BLDC
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Prąd przeciążeniowy
Przez 60 s co 600 s
Przy 40°C
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
8.4 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
5,6 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 8 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
2.2 kW
Znamionowe napięcie robocze
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, regulacja w zakresie 4–32 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny

Motor rating

Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP

Braking function

Prąd hamowania
≤ 0,6 A (maks. 6 A dla 120 ms), element uruch. do zewn. hamulca silnika
Moment hamujący
Regulowane do 100% (I/Ie), DC – obwód główny
≤ 30 % (I/Ie)
Napięcie zatrzymania
280/207 V DC -15%/+10%, element uruchamiający do zewnętrznego hamulca silnika

Short-circuit rating

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
10 kA
Zabezpieczenie przeciwzwarc. (obw. wyjść zewn.)
Koordynacja „1” przez moduł zasil. magistrali zasil., obwód gł.

Control circuit

Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (-15%/+20%, zewnętrznie przez złącze AS-Interface®)
180/207 V DC (zewnętrzny hamulec zaciskowy 50/60 Hz)

Communication

Interfejs komunikacji
PROFINET, opcjonalnie
Rodzaj połączenia
Typ wtyku: HAN Q4/2
Interfejsy
Specyfikacja: S-7.4 (AS-Interface®)
Maks. całkowity pobór mocy z zasilacza AS-Interface® (30 V): 250 mA
Liczba adresów slave: 31 (AS-Interface®)

Cable

Długość kabla
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość kabla silnika
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika

Design verification

10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015