Eaton Bussmann seria, niskonapięciowy bezpiecznik NH, nieizolowane uchwyty, 690 V, 20A, 120 kAIC, Zintegrowany wskaźnik stanu bezpiecznika, Złącza nożowe, Klasa C gL/gG, Korpus prostopadłościenny ze stykami nożowymi, Korpus ceramiczny
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
|
| Numer katalogowy |
20NHG000B-690
|
| EAN |
5027590468060
|
| UPC |
051712190107
|
| Długość/głębokość produktu |
79 mm
|
| Wysokość produktu |
51 mm
|
| Szerokość produktu |
21 mm
|
| Masa produktu |
151.3333333 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Kod modelu |
NH FUSE 20A 690V SIZE 000 GG MGL
|
| Wartość znamionowa prądu |
20 A
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Zdolność wyłączania |
120 kA
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
45 Hz
|
| Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Rozmiar bezpiecznika |
NH000
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Odpowiednie do |
Mikroprzełącznik 170H0236
EBF Pionowa szyna bezpiecznikowa Pionowe rozłączniki bezpiecznikowe EBV EBH Rozmiar 000 Poziome rozłączniki bezpiecznikowe |