Wkładka topikowa niskiego napięcia, 2 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, PODWÓJNY WSKAŹNIK, nieizolowane uchwyty
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
|
Numer katalogowy |
2NHG000B-400
|
EAN |
5027590472807
|
UPC |
051712241946
|
Długość/głębokość produktu |
79 mm
|
Wysokość produktu |
51 mm
|
Szerokość produktu |
21 mm
|
Masa produktu |
131 g
|
Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE |
Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Wartość znamionowa prądu |
2 A
|
Napięcie znamionowe |
400 V
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Zdolność wyłączania |
120 kA
|
Częstotliwość znamionowa – min. |
45 Hz
|
Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
Rozmiar bezpiecznika |
NH000
|
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
Odpowiednie do |
Mikroprzełącznik 170H0236
EBF Pionowa szyna bezpiecznikowa Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe EBV EBH Rozmiar 000 Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe |