Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

9701-5105-00P
Kod modelu: DG1-32143FB-C54C

Eaton DG1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 3-fazowe, 143 A, 45 kW, IP54/NEMA12, Tranzystor hamowania, Dławik obwodu DC

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DG1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
9701-5105-00P
EAN
4015081734924
Długość/głębokość produktu
340.7 mm
Wysokość produktu
888.5 mm
Szerokość produktu
288 mm
Masa produktu
73.6 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 274-13
CUL
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Certified by UL for use in Canada
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
EAC
IEC/EN 61800-3
RoHS, ISO 9001
UL508
CE
C-Tick
UL
UL report applies to both US and Canada
UkrSEPRO
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
UL File No.: E134360
Notatki dotyczące katalogu
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DG1-32143FB-C54C

Cechy i funkcje

Cechy
Wentylator dostępny od zewnątrz
Wentylator sterowany na podstawie temperatury
Parametryzacja: magistrala polowa
Parametryzacja: panel sterujący
Parametryzacja: Power Xpert inControl
Funkcje
Możliwość pracy czterokwadrantowej

Parametry ogólne

Przepustowość powietrza
395 m³/h
Długość kabla
C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
200 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, Obwód wyjściowy
C3 ≤ 50 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
Stopień ochrony
IP54
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Klasa środowiskowa
3C2, 3S2 (Jakość powietrza)
Wyposażone w:
Dławik obwodu DC
Połączenie z PC
Wewnętrzny obwód DC
Wieloliniowy wyświetlacz graficzny
Falownik IGBT
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Rezystor hamowania
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Jednostka sterująca
Tranzystor hamowania
Wielkość ramy
FS5
Pozycja montażu
Pionowa
Liczba gniazd
2 (rozszerzenie)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane (opcjonalne) zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe.
C1: z zewnętrznym filtrem, tylko emisje przewodzone
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania przy dłuższych kablach silnikowych i do użycia w różnych środowiskach EMC
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc kat. 1)
Odporność na wstrząsy
Mechaniczne, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Test zasilacza UPS na upadek (przy obciążnikach w obrębie ramy UPS)
Przechowywanie i transport: maksymalnie 15 g, 11 ms (w opakowaniu)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Drgania
Rezystancja: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maksymalna amplituda przyspieszenia
Rezystancja: 5 – 150 Hz, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Rezystancja: 5 – 15,8 Hz, Amplituda 1 mm (szczyt)

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m dla systemów Corner Grounded TN
Maks. 1000 m
Maks. 3000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-30 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód główny

Ograniczenie prądu
0,1 – 2 x IH (CT), silnik, obwód główny
Sprawność
98,2% (η)
Prąd wejściowy ILN przy przec. 110%
157 A
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
132.2 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
5,4 mA
Zniekształcenie prądu siec.
25 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — min.
208 V
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Sterowanie prędkością z kompensacją poślizgu
Regulacja momentu obrotowego
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
400 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 110%
187 A
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
214.5 A
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
170 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
143 A
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe
45 kW
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 3-fazowa, przeciąż. 110%
45 kW
Znamionowe napięcie robocze
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
200 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
3.6 kHz, regulacja w zakresie 1–10 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny
Typ konfiguracji układu
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Wartość znam. napięcia — maks.
240 VAC
Wartość znam. napięcia — maks.
240 VAC

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
130 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
141 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
141 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 60 Hz, przeciąż. 110%
154 A
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
50 HP
Przyp. moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3-fazowe, przeciąż. 110%
60 HP

Moc pozorna

Moc pozorna przy 230 V
67.7 kVA
Moc pozorna przy 240 V
70.7 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
1.4 Ω
Moment hamujący
Regulowane do 150%, DC – Obwód główny
Regulowane do 150% (I/Ie), DC – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
425 VDC

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
8
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
3 (możliwość parametryzacji, 2 zestyki przełączne i 1 N/O, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA z opcjami)

Komunikacja

Interfejs komunikacji
PROFIBUS, opcjonalnie
Modbus TCP, Do zabudowy
SmartWire-DT, opcjonalnie
CANopen®, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
BACnet MS/TP, Do zabudowy
Ethernet IP, wbudowany
DeviceNet, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
W połączeniu z modułem DXG-NET-SWD SmartWire DT
Protokół
PROFIBUS
PROFINET IO
BACnet
DeviceNet
Inne systemy magistrali polowej
CAN
TCP/IP
EtherNet/IP
MODBUS

Weryfikacja projektu

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
1336 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
143 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
19.32 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%), możliwość obniżenia wartości znamionowych
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o odprowadzaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu