Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

9703-4002-00P
Kod modelu: DG1-35041FB-C21C

Eaton DG1 Przemiennik częstotliwości, 500 V AC, 3-fazowe, 41 A, 22 kW, IP21/NEMA1, Tranzystor hamowania, Dławik obwodu DC

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DG1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
9703-4002-00P
EAN
4015081772193
Długość/głębokość produktu
294 mm
Wysokość produktu
630 mm
Szerokość produktu
237.7 mm
Masa produktu
34.5 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UkrSEPRO
CUL
IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
CSA-C22.2 No. 274-13
EAC
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E134360
UL report applies to both US and Canada
UL508
C-Tick
CE
RoHS, ISO 9001
UL
Notatki dotyczące katalogu
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DG1-35041FB-C21C

Cechy i funkcje

Cechy
Wentylator dostępny od zewnątrz
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: Power Xpert inControl
Funkcje
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych

Parametry ogólne

Przepustowość powietrza
260 m³/h
Długość kabla
C3 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
200 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, Obwód wyjściowy
Stopień ochrony
NEMA 1
IP21
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Klasa środowiskowa
3C2, 3S2 (Jakość powietrza)
Wyposażone w:
Urządzenie sterujące
Inwerter IGBT
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Wejście PC
Opornik hamowania
Tranzystor hamowania
Dławik obwodu DC
Obwód przejściowy DC
dodatkowe zabezpieczenie PCB
Wieloliniowy wyświetlacz graficzny
Wielkość ramy
FS4
Pozycja montażu
Pionowy
Liczba gniazd
2 (rozszerzenie)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Klasa zakłóceń radiowych
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
C1: z zewnętrznym filtrem, tylko emisje przewodzone
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, moc przyłączeniowa, i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc kat. 1)
Odporność na wstrząsy
Mechaniczne, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Test zasilacza UPS na upadek (przy obciążnikach w obrębie ramy UPS)
Przechowywanie i transport: maksymalnie 15 g, 11 ms (w opakowaniu)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Drgania
Rezystancja: 5 – 150 Hz, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Rezystancja: 5 – 15,8 Hz, Amplituda 1 mm (szczyt)
Rezystancja: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maksymalna amplituda przyspieszenia

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-30 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód główny

Ograniczenie prądu
0,1 – 2 x IH (CT), silnik, obwód główny
Sprawność
98,3 % (η)
Prąd wejściowy ILN przy przec. 110%
48.1 A
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
38.1 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
6 mA
Zniekształcenie prądu siec.
31.2 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — min.
525 V
Napięcie sieciowe — maks.
600 V
Tryb roboczy
Regulacja momentu obrotowego
Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SLV)
Sterowanie U/f
Sterowanie prędkością obrotową z kompensacją poślizgu
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
400 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
600 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 110%
57.2 A
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
61.5 A
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
52 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
41 A
Znamionowe napięcie robocze
600 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
70 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
1.5 kHz, regulacja w zakresie 1–6 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny
Typ konfiguracji układu
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Wartość znam. napięcia — maks.
600 VAC
Wartość znam. napięcia — maks.
600 VAC

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 525 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
44 A
Przyp. prąd silnika IM przy 525 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
33 A
Przyp. prąd silnika IM przy 600 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
47.3 A
Przyp. prąd silnika IM przy 600 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
38.4 A

Moc pozorna

Moc pozorna przy 600 V
54 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
9 Ω
Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu roboczego Ie z opornikiem hamowania – obwód główny
Regulowane do 150%, DC – Obwód główny
Regulowane do 150% (I/Ie), DC – obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
1050 VDC

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
8
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
3 (możliwość parametryzacji, 2 zestyki przełączne i 1 N/O, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA z opcjami)

Komunikacja

Interfejs komunikacji
DeviceNet, opcjonalnie
BACnet MS/TP, Do zabudowy
Modbus RTU, do zabudowy
PROFIBUS, opcjonalnie
SmartWire-DT, opcjonalnie
Modbus TCP, Do zabudowy
Ethernet IP, wbudowany
CANopen®, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
W połączeniu z modułem DXG-NET-SWD SmartWire DT
Tak
Protokół
CAN
Inne systemy magistralne
PROFIBUS
TCP/IP
MODBUS
DeviceNet
PROFINET IO
BACnet
EtherNet/IP

Weryfikacja projektu

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
738 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
41 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
24.65 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%), możliwość obniżenia wartości znamionowych
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu