Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

199273
Kod modelu: DILM11-11(RDC24)-PI

Eaton Moeller® series DILM stycznik mocy, 3-biegunowy, 380 V 400 V 5 kW, 1 Z, 1 R, RDC 24: 24 – 27 V DC, Praca DC, Zaciski wtykowe Push-In

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
199273
EAN
4015081973576
Długość/głębokość produktu
115 mm
Wysokość produktu
85 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.546 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL Listed
CSA certified
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Notatki dotyczące katalogu
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Kod modelu
DILM11-11(RDC24)-PI

Features & Functions

Wyposażone w:
Styk lustrzany
Układ ochronny w elektronice sterującej
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

General information

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski wtykowe Push-in
Wielkość ramy
FS2
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie DC)
Częstotliwość pracy
5000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie DC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
AC-4: stand. silniki induk. AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spowol.
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Ambient conditions, mechanical

Odporność na wstrząsy
7 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy N/C, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
6,5 g, styk główny zw, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
8 g, styk pomocniczy zw, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
2 g, styk pomocniczy rozw, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Terminal capacities

Pojemność złącza (elastyczny)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (1–10) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0.75-2,5) mm²
Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją)
1 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable
1 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (1 - 6) mm², główne kable
2 x (1 - 6) mm², główne kable
Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu)
1 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable
1 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (1 - 10) mm², główne kable
2 x (1 - 6) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (1–6) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,5 - 0,25) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
20–14
18 - 8, główne kable
Rozmiar wkrętaka
3 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
3,0 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy

Electrical rating

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
90 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
90 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
70 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
11 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
4.5 A
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
112 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
2.6 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
1.6 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
2.8 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
3 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
2.8 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3.6 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
5 kA, maks. bezpiecznik charakterystyka RK5 125 A, SCCR (UL/CSA)
5 kA, maks. CB 125 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
100 kA, maks. bezpiecznik 70 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, maks. CB 32 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, maks. bezpiecznik 70 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA)

Conventional thermal current Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
80 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
32 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
37 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
88 A

Magnet system

Czas trwania łuku
10 ms
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
24 - 27 V DC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Us
Pobór mocy (przyciąganie) przy DC
12 W
Pobór mocy (trzymanie) przy DC
0.9 W
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
27 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
27 V
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
47 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
30 ms

Motor rating

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
0.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
1 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
5 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
7.5 HP

Communication

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
W połączeniu z modułem stycznika DIL-SWD SmartWire DT

Contacts

Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Safety

Bezpieczne odłączanie
400 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140
400 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140

Design verification

Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015