Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

183283
Kod modelu: M30C-FL-G

Eaton Moeller® series M30 Lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, płaskie, zielony, Pierścień czołowy: metal

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M30 indicator light
Numer katalogowy
183283
EAN
4015081782246
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
32 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.035 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kod modelu
M30C-FL-G

Specyfikacje produktu

Typ
Lampki sygnalizacyjne
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Kolor fazowania
Chrom
Odporność na wstrząsy
Nieplanowane
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Pojemność złącza
0,5 - 1,5 mm², wielożyłowy
0,5 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy
Kolor klosza
Świeci na zielono
Projekt
Płaskie
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Średnica otworu
30 mm
Wysokość otwarcia
30 mm
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
0 mm
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
Typ klosza
Płaskie
Okrągły

Eksport specyfikacji produktu