Eaton Moeller® series M22 Przycisk podświetlony, RMQ-Titan, z dotykiem, bez samopowrotu, czerwony, opisane, Pierścień czołowy tytanowy
Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, podświetlany przycisk uruchamiający
|
Numer katalogowy |
216957
|
EAN |
4015082169572
|
Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
Wysokość produktu |
30 mm
|
Szerokość produktu |
30 mm
|
Masa produktu |
0.012 kg
|
Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL 508 UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 UL VDE 0660 CSA IEC/EN 60947 CE UL Category Control No.: NKCR DNV GL LR |
Kod modelu |
M22-DRL-R-X0
|
Kolor fazowania |
Tytan
|
Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
Projekt |
Podtynkowy
Klasyczne |
Cechy |
Z nadrukiem
|
Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
Funkcje |
Funkcję samopowrotu/bez samopowrotu przycisku można zmienić na urządzeniu
|
Napis |
Z oznaczeniem
|
Stopień ochrony |
NEMA 12
IP67 NEMA 3R NEMA 4X IP66 NEMA 13 IP69K |
Stopień ochrony (część czołowa) |
NEMA 4X
IP67/IP69 |
Trwałość mechaniczna |
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
Średnica otworu |
22.5 mm
|
Częstotliwość pracy |
1800 operacji/godz.
|
Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
Rozmiar |
Średnica czołowa: 29,7 mm
|
Odpowiednie do |
Oświetlenie
|
Typ |
Przycisk podświetlany
|
Pozycja montażu |
Zgodnie z wymaganiami
|
Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms |
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
Siła załączania |
5 N
|
Kolor siłownika |
Czerwona
|
Funkcja elem. wykon. |
Bez samopowrotu
Funkcja blokady po przełączeniu |
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktu.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na zapytanie
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|