Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

230961
Kod modelu: M22-DGL-X

Eaton Moeller® series M22, przycisk podwójny podświetlony, RMQ-Titan, Pierścień ochronny, z samopowrotem, Bez wkładki przycisku, Pierścień czołowy: tytan

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, podświetlany przycisk uruchamiający
Numer katalogowy
230961
EAN
4015082309619
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.013 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
UL
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Kod modelu
M22-DGL-X

Features & Functions

Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Kolor
Brak
Projekt
Pierścień osłaniający
Klasyczne
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Materiał
Tytanowy pierścień czołowy

General information

Stopień ochrony
IP69K
IP66
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 13
IP67
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
NEMA 4X
IP67/IP69
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Średnica czołowa: 29,7 mm
Odpowiednie do
Oświetlenie
Typ
Przycisk podświetlany

Ambient conditions, mechanical

Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Communication

Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak

Actuator

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Inne maszyny
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem

Contacts

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu