Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

230962
Kod modelu: M22S-PVL

Eaton Moeller® series M22, przycisk zatrzymania, RMQ-Titan, W kształcie grzybka, 38 mm, Podświetlenie przy użyciu elementu LED, Funkcja zwalniania poprzez pociągnięcie, Czarny, żółty, RAL 9005

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 stop button
Numer katalogowy
230962
EAN
4015082309626
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
38 mm
Masa produktu
0.039 kg
Certyfikat(y)
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
VDE 0660
DNV
GL
LR
Notatki dotyczące katalogu
Maks. konfiguracja: 4 x M22-(C)K01, …10 lub 2 x M22-(C)K02, …20, …11 i 1 x M22-(F)LED... - W przypadku używania M22-PVL… z 1 × M22-K01SMC10 (jednokanałowym), konieczne jest zamówienie artykułu M22-XSMC (nr zamówienia: 173030). Pozycję tę należy zamówić oddzielnie.
Kod modelu
M22S-PVL

Specyfikacje produktu

Typ
  • Przycisk zatrzymania awaryjnego
  • Przycisk STOP
Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Pierścień czołowy
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Odblokowanie poprzez pociągnięcie
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Częstotliwość pracy
600 operacji/godz.
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Ciepło wilgotne, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ
Kolor podstawy
Żółty
Siła załączania
50 N
Średnica elem. wykon.
38 mm
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica grzybka
38 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
22.5 mm
Numer RAL
9005
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Podświetlenie
Podświetlenie przy użyciu elementu LED
Kolor fazowania
Inne maszyny
Odporność na wstrząsy
50 g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Kolor
W kolorze czarnym
Materiał pierścienia czołowego
Inne maszyny
Projekt
W kształcie grzybka
Klasyczne
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Stopień ochrony
IP67/IP69
NEMA 4X, 13
Typ elementu przedniego
Wysoka
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 35 mm
Odpowiednie do
Oświetlenie
Sposób odblokowania
Zwalnianie poprzez pociągnięcie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.