Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

182927
Kod modelu: M30C-FDL-G

Eaton Moeller® series M30 Przycisk podświetlony, RMQ-Titan, płaskie, z samopowrotem, zielony, bez opisu, Pierścień czołowy: metal

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
Numer katalogowy
182927
EAN
4015081778546
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.041 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kod modelu
M30C-FDL-G

Specyfikacje produktu

Używane z
Bloki styków M22 i lampki wskaźnikowe
Typ
Przycisk podświetlany
Kolor siłownika
Świeci na zielono
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Kolor przycisku
Świeci na zielono
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ
Siła załączania
5 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
30.5 mm
Kolor fazowania
Tytan
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Płaskie
Płaski front
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP67
IP69K
IP66
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
NEMA 4X, 13
Napis
Puste
Typ elementu przedniego
Płaski
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Odpowiednie do
Oświetlenie

Eksport specyfikacji produktu