Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

182937
Kod modelu: M30C-FDR-S-X0

Eaton Moeller® series M30, przycisk, RMQ-Titan, Płaski, bez samopowrotu, czarny, z oznaczeniem, Ramka metalowa

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M30 pushbutton
Numer katalogowy
182937
EAN
4015081778645
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.041 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kod modelu
M30C-FDR-S-X0

Specyfikacje produktu

Typ
Przycisk uruchamiający
Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Cechy
Z nadrukiem
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Funkcja blokady po przełączeniu
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Częstotliwość pracy
1800 operacji/godz.
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ
Siła załączania
5 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
30.5 mm
Kolor fazowania
Tytan
Odporność na wstrząsy
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Płaskie
Płaski front
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP66
IP69K
IP67
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
NEMA 4X, 13
Napis
Z oznaczeniem
Typ elementu przedniego
Płaski
Funkcje
Funkcję samopowrotu/bez samopowrotu przycisku można zmienić na urządzeniu
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø 36 x 3 mm

Eksport specyfikacji produktu