Eaton Moeller® series M30, lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, Płaski, Niebieski, możliwość zastosowania własnego oznaczenia, Ramka metalowa
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M30 indicator light
|
| Numer katalogowy |
183290
|
| Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
| Wysokość produktu |
32 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.035 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Kod modelu |
M30C-FL-B-*
|
| Typ |
Lampki sygnalizacyjne
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ |
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Kolor fazowania |
Chrom
|
| Odporność na wstrząsy |
Nieplanowane
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Metal
|
| Pojemność złącza |
0,5 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy
0,5 - 1,5 mm², wielożyłowy |
| Kolor klosza |
Niebieska
|
| Projekt |
Płaskie
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Średnica otworu |
30 mm
|
| Wysokość otwarcia |
30 mm
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych |
1
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP67/IP69
|
| Napis |
możliwość zastosowania własnego oznaczenia
|
| Typ klosza |
Płaskie
Okrągły |