Eaton Moeller® series M22, lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, Wykonanie przedłużone, stożkowy, Niebieski
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M22 indicator light
|
| Numer katalogowy |
216782
|
| EAN |
4015082167820
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
38 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.007 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91 CE CSA CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL 508 VDE 0660 UL CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
| Kod modelu |
M22-LH-B
|
| Typ |
Lampki sygnalizacyjne
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ |
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Kolor fazowania |
Chrom
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Materiał pierścienia czołowego |
Inne
|
| Pojemność złącza |
0,5 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy
0,5 - 1,5 mm², wielożyłowy |
| Kolor klosza |
Świeci na niebiesko
|
| Projekt |
Wydłużony, stożkowy
|
| Pozycja montażu |
Zgodne z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Wysokość otwarcia |
22.5 mm
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych |
1
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Średnica przedniej części: 29,7 mm
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP67/IP69
|
| Typ klosza |
Okrągły
Wysoka |