Eaton Moeller® series M22 joystick, z 2 punktami przełączania w danym kierunku, Z osią z tworzywa sztucznego, 2 położenia, Pierścień czołowy: tytan, z samopowrotem, Poziomy
Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, joystick
|
Numer katalogowy |
111508
|
EAN |
4015081110681
|
Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
Wysokość produktu |
30 mm
|
Szerokość produktu |
30 mm
|
Masa produktu |
0.028 kg
|
Certyfikat(y) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
Notatki dotyczące katalogu |
Joysticki te są połączone ze stykami zwiernymi M22-K10 i stykami zwiernymi z wyprzedzeniem M22-K10P.
|
Kod modelu |
M22-WJ2H-2P
|
Kolor fazowania |
Tytan
|
Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
Oś z tworzywa sztucznego Powrót do pozycji 0 2 punkty przełączania w danym kierunku |
Stopień ochrony |
IP66
NEMA 4X, 13 |
Trwałość mechaniczna |
100 000 operacji
|
Średnica otworu |
22.5 mm
|
Częstotliwość pracy |
2000 Operacji/godz.
|
Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
Typ |
Joystick
|
Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
Odporność na wstrząsy |
30 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V |
0 A
|
Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
Siła załączania |
5 N
|
Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Poziomy |
Liczba kierunków przełączania |
2
|
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktu.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
|
10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|