Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

216599
Kod modelu: M22S-D-Y

Eaton Moeller® series M22 Przycisk, RMQ-Titan, płaskie, z samopowrotem, żółty, bez opisu, Pierścień czołowy czarny

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk
Numer katalogowy
216599
EAN
4015082165994
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.009 kg
Certyfikat(y)
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL File No.: E29184
CSA
DNV
GL
LR
Kod modelu
M22S-D-Y

Features & Functions

Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Płaskie
Klasyczne
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Napis
Puste

General information

Stopień ochrony
IP69K
NEMA 13
NEMA 3R
IP66
NEMA 4X
NEMA 12
IP67
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
NEMA 4X
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
Typ
Przycisk uruchamiający

Ambient conditions, mechanical

Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Communication

Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak

Actuator

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Żółty
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem

Contacts

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu