Eaton Moeller® series M22 joystick, Joystick, z jednym punktem przełączania w danym kierunku, z metalowym wałkiem, 4 położenia, Pierścień czołowy: czarny, bez samopowrotu, w każdym położeniu
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M22 joystick
|
| Numer katalogowy |
178567
|
| EAN |
4015081738960
|
| Długość/głębokość produktu |
95 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.028 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL UL 508 CSA UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-13 VDE 0660 IEC/EN 60947-5 CE |
| Kod modelu |
M22S-WRJS4
|
| Typ |
Joystick
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Funkcja elem. wykon. |
Bez samopowrotu
W każdym położeniu |
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
Żarówka żarnikowa (24 V) Końcówka metalowa |
| Częstotliwość pracy |
2000 Operacji/godz.
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| Siła załączania |
5 N
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Długość joysticka |
75 mm
|
| Liczba kierunków przełączania |
4
|
| Liczba styków (rozwiernych) na kierunek przełączania |
0
|
| Liczba styków (zwiernych) na kierunek przełączania |
0
|
| Liczba styków przełącznych na kierunek przełączania |
0
|
| Liczba poziomów przełączania |
1
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Kolor fazowania |
W kolorze czarnym
|
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Stopień ochrony |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Trwałość mechaniczna |
100 000 operacji
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |